Branche standard
SYSTEM OBSŁUGOWY DO KÓŁ POJAZDÓW SZYNOWYCH
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114183__SALL__AIN__V1_2e040eeb5e.png)
Zadanie
- Duży ciężar przedmiotu obrabianego
- Wysokie momenty obrotowe szczęki wychylnej
- Ograniczone obciążenie graniczne portalu
- Chwytanie tarcz hamulcowych i kół pojazdów szynowych bez wymiany szczęk lub chwytaków
- Zabezpieczenie elementu obrabianego
Rozwiązanie
System obsługowy do załadowywania i wyładowywania centrów obróbczych przy różnych typach kół pojazdów szynowych i tarcz hamulcowych. Koła są podnoszone przy użyciu dwustopniowej podstawy szczęki odpowiednio dostosowanej do geometrii elementu. Bezstopniową zmianę ustawienia elementów obrabianych w chwytaku zapewniają serwoelektryczne osi wychylne systemu chwytaków oraz serwoosie wychylne zintegrowane ze szczękami chwytnymi. Zabezpieczenie elementów obrabianych w chwytaku jest realizowane przy użyciu wrzeciona samohamownego.
- Oś A z członem napędzanym 500 Nm
- Oś C
- Wzór zoptymalizowany pod względem ciężaru
- Dwustopniowa podstawa szczęki odpowiednia dla danej geometrii części
- Samohamowny wałek z gwintem w module chwytającym
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Regulowana siła chwytania
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | elektr. |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | Hamowanie samoistne |
Skok maks. | 700 [mm] |
Waga systemu | 550 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 800 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |